?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
With/without hole |
With/without seat |
With/without loosening prevention agent |
Thread size (M) |
L Dimension (L)(mm) |
| |
Marque | MISUMI |
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | Prix spécial En promotion Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Devis |
Spécifications |
|
With/without hole | W/O |
With/without seat | W/O |
With/without loosening prevention agent | With |
Thread size (M) | 4 ~ 20 |
L Dimension (L)(mm) | 4 ~ 12 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
With/without hole
With/without seat
With/without loosening prevention agent
Thread size (M)
L Dimension (L)(mm)
Fabricant
Type de données CAO