Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation externe, modèle intermédiaire (E2/000), type 2500 (Numéros de référence)

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation externe, modèle intermédiaire (E2/000), type 2500
High endurance as standard. External opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (2500)

[Features]
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· Fast opening and closing, either the left or right side can be used for opening and closing
· The crossbar can be locked securely.
· Sliding surface for horizontal type side molds.
· A mounting bracket for secure fixing power for repeated high-performance evaluation testing.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The external circumference of the 2500 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ+,​2050.12PZB+,​2050.34PZ+,​2050.34PZB+]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de pliage R
(mm)
Color Mounting Bracket
1 14 jours 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackWithout Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 jours 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 25 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Largeur interne(mm) 57
Max. D.E. du câble Dp(Ø) 23 Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 46
Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::120 Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 44

Assistance technique