Roulements à billes à contact oblique / à une rangée / (série Robust) / NSK (Numéros de référence)

Roulements à billes à contact oblique / à une rangée / (série Robust) / NSK
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent durability under severe service conditions, such as when high loads or grease lubrication are used
· In order to cope with harsh lubrication, material technology developed by NSK has been applied to machine tool bearings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

160BAR10SDBLP4A

Référence pièce
160BAR10SDBLP4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

845.37 €

1 Disponible 85 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Roulement à contact oblique (une seule rangée) Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plat Diamètre intérieur(φ) 160 Diamètre extérieur(φ) 240
Largeur(mm) 72 Spécifications / environnement Standard / Pour vitesse élevée Direction de la charge Radial
Bague externe Avec bague externe Norme de taille Système métrique Matériau de l'élément de roulement Acier
Charge de base dynamique (Ca)(N) 100000 Symbole du porte-outils NA Symbole du taux de précision P4A
Symbole de combinaison DB Repère de précharge L Symbole de type de roulement BAR
Symbole du type S

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à une rangée / (série Robust) / NSK, le numéro d'article est le suivant: 160BAR10SDBLP4A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 160BAR10SDBLP4A.

Assistance technique