Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, six pans creux, forme E, insert aplati en acier inoxydable, lisse (K0291) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, six pans creux, forme E, insert aplati en acier inoxydable, lisse (K0291)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0291.220X030
K0291.220X050
K0291.220X070
K0291.224X040
K0291.224X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

73.59 €

1 4 jours 30M20103013837K0385.10102

74.59 €

1 4 jours 50M20105013837K0385.10102

79.64 €

1 4 jours 70M20107013837K0385.10102

93.01 €

1 4 jours 40M241240151055K0385.12102

98.73 €

1 4 jours 80M241280151055K0385.12102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable Forme E
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique