Éléments de commande pour doigt d'indexage avec commande à distance avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou (03096-10) (Numéros de référence)

Éléments de commande pour doigt d'indexage avec commande à distance avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou (03096-10)
· Actionnement possible dans les espaces inaccessibles

· Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée

· Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter

· Remplacement aisé des pièces d'usure

· Raccordement flexible d'un élément de commande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03096-10-1442006
03096-10-1442008
03096-10-1442010
03096-10-1442012
03096-10-14420106
03096-10-14420108
03096-10-14420110
03096-10-14420112
03096-10-14420206
03096-10-14420208
03096-10-14420210
03096-10-14420212
03096-10-14420306
03096-10-14420308
03096-10-14420310
03096-10-14420312
03096-10-14420506
03096-10-14420508
03096-10-14420510
03096-10-14420512
03096-10-14420606
03096-10-14420608
03096-10-14420610
03096-10-14420612
03096-10-14420706
03096-10-14420708
03096-10-14420710
03096-10-14420712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Capuchon de couleur

48.52 €

1 4 jours 6RAL 7021 Gris noir

48.52 €

1 4 jours 8RAL 7021 Gris noir

48.52 €

1 4 jours 10RAL 7021 Gris noir

48.52 €

1 4 jours 12RAL 7021 Gris noir

48.52 €

1 4 jours 6RAL 2004 Orange

48.52 €

1 4 jours 8RAL 2004 Orange

48.52 €

1 4 jours 10RAL 2004 Orange

48.52 €

1 4 jours 12RAL 2004 Orange

48.52 €

1 4 jours 6RAL 6032 Vert signal

48.52 €

1 4 jours 8RAL 6032 Vert signal

48.52 €

1 4 jours 10RAL 6032 Vert signal

48.52 €

1 4 jours 12RAL 6032 Vert signal

48.52 €

1 4 jours 6RAL 5017 Bleu

48.52 €

1 4 jours 8RAL 5017 Bleu

48.52 €

1 4 jours 10RAL 5017 Bleu

48.52 €

1 4 jours 12RAL 5017 Bleu

48.52 €

1 4 jours 6RAL 7035 Gris clair

48.52 €

1 4 jours 8RAL 7035 Gris clair

48.52 €

1 4 jours 10RAL 7035 Gris clair

48.52 €

1 4 jours 12RAL 7035 Gris clair

48.52 €

1 4 jours 6RAL 3020 Rouge trafic

48.52 €

1 4 jours 8RAL 3020 Rouge trafic

48.52 €

1 4 jours 10RAL 3020 Rouge trafic

48.52 €

1 4 jours 12RAL 3020 Rouge trafic

48.52 €

1 4 jours 6RAL 1021 Jaune colza

48.52 €

1 4 jours 8RAL 1021 Jaune colza

48.52 €

1 4 jours 10RAL 1021 Jaune colza

48.52 €

1 4 jours 12RAL 1021 Jaune colza

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Matériau du corps Acier inoxydable Filetage(mm) 20x1.5
Longueur L(mm) 76 Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Brillant
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir Forme D
Type-forme Avec fente de verrouillage, avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou Taille 4
D2(mm) 33 L1(mm) 28 L2(mm) 12
L3(mm) 25 SW1(mm) 22 SW2(mm) 30

Assistance technique