Sauterelle à crochet horizontal avec attache (05820-04) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05820-04-02000
05820-04-04000
05820-04-07000
05820-04-12000
05820-04-14000
05820-04-17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Angle d’ouverture de la poignée Course de serrage L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=Force de traction
(N)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

30.44 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé153°7026136.5402821.5433124.55.261500200025.416745.5585.414

46.66 €

1 4 jours 160AcierGalvanisé155°90351985236295741346.58300040003524768.284720

75.22 €

1 4 jours 200AcierGalvanisé155°11551329.571.552.543.57859508.5124000700049.3314841041027

53.94 €

1 4 jours 100Acier inoxydableBrillant153°7026136.5402821.5433124.55.261500200025.416745.5585.414

78.37 €

1 4 jours 160Acier inoxydableBrillant155°90351985236295741346.58300040003524768.284720

165.57 €

1 4 jours 200Acier inoxydableBrillant155°11551329.571.552.543.57859508.5124000700049.3314841041027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Matériau du composant Plastique
Composant de finition de surface Résistant à l’huile Version 2 Avec plaque d’appui Couleur du composant Rouge

Assistance technique