Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K, insert en POM avec plat, lisse (02007) (Numéros de référence)

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K, insert en POM avec plat, lisse (02007)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02007-710X015
02007-710X030
02007-710X050
02007-712X020
02007-712X040
02007-712X060
02007-716X025
02007-716X050
02007-716X080
02007-720X030
02007-720X060
02007-720X100
02007-724X040
02007-724X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
Ø billes
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert POM

96.17 €

1 4 jours 151319.6M101019.617171734K0385.10109

97.76 €

1 4 jours 301319.6M101019.617171734K0385.10109

99.11 €

1 4 jours 501319.6M101019.617171734K0385.10109

105.32 €

1 4 jours 201521.9M121221.919191957K0385.12109

106.00 €

1 4 jours 401521.9M121221.919191957K0385.12109

106.45 €

1 4 jours 601521.9M121221.919191957K0385.12109

114.00 €

1 4 jours 252027.7M161627.7232424614K0385.16109

114.00 €

1 4 jours 502027.7M161627.7232424614K0385.16109

116.50 €

1 4 jours 802027.7M161627.7232424614K0385.16109

126.39 €

1 4 jours 302334.6M202034.6243030827K0385.20109

127.98 €

1 4 jours 602334.6M202034.6243030827K0385.20109

132.96 €

1 4 jours 1002334.6M202034.6243030827K0385.20109

152.84 €

1 4 jours 402841.6M242541.63036361047K0385.25109

161.25 €

1 4 jours 1002841.6M242541.63036361047K0385.25109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme K Matériau du composant Polyacétal
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Composant de finition de surface Trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Pom
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique