Crochet de bridage à douille angulaire à bride de serrage rallongée (04374) (Numéros de référence)

Crochet de bridage à douille angulaire à bride de serrage rallongée (04374)
· Bride de serrage rallongée

· Montable horizontalement ou verticalement

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04374-0618
04374-0826
04374-1033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
F maximum
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

107.49 €

1 4 jours 382619.5126182.5M66.416284.554.5442518509457.5

149.11 €

1 4 jours 483122.5147.5263M88.420346.56553302164125615

188.67 €

1 4 jours 5536.52616.5933.53.5M1010.5244011.877.561352475185830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique