Mini crampon (K0853) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mini crampon (K0853)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Surface d'appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0853.92108016
K0853.92112022
K0853.92116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Poids
(kg)

112.42 €

1 4 jours 258,5147,51677216,5103,6476,580,1469

176.42 €

1 4 jours 3513201022910526,513,57,410,41219260,3945

249.71 €

1 4 jours 4017261430131373017,511,7241432600,8628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier de traitement
Forme B Domaines d'application pièces traitées Finition 1 réglable
Finition 2 dégagé Type de fixation trous oblongs Désignation Mini Crampon Haut
Composant de finition de surface traité et bruni

Assistance technique