Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, Forme C, avec filetage et cône d'approche (03099-61) (Numéros de référence)

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, Forme C, avec filetage et cône d'approche (03099-61)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-61-1304121
03099-61-1305121
03099-61-1306121
03099-61-1308161
03099-61-1310161
03099-61-304121
03099-61-305121
03099-61-306121
03099-61-308161
03099-61-310161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 jours 19Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel4M12x1.5161210.541140.0140

28.52 €

1 4 jours 19Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel5M12x1.5161210.551140.0130

28.52 €

1 4 jours 19Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel6M12x1.5161210.561140.0120

30.11 €

1 4 jours 26Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel8M16x1.5201513.5815.560.0240

30.11 €

1 4 jours 26Acier inoxydable1.4034Trempé et naturel10M16x1.5201513.51015.560.0230

25.35 €

1 4 jours 19Acier-Trempé et bruni4M12x1.5161210.541140.0140

25.35 €

1 4 jours 19Acier-Trempé et bruni5M12x1.5161210.551140.0130

25.35 €

1 4 jours 19Acier-Trempé et bruni6M12x1.5161210.561140.0120

26.94 €

1 4 jours 26Acier-Trempé et bruni8M16x1.5201513.5815.560.0240

26.94 €

1 4 jours 26Acier-Trempé et bruni10M16x1.5201513.51015.560.0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base À épaulement Forme C Type de forme Avec filetage et cône d'approche
Désignation Douille de positionnement Finition 1 Pour capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 SW2(mm) 5 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique