Douilles de logement en inox pour capteur d'état, Forme A, filetage continu (03197-16) (Numéros de référence)

Douilles de logement en inox pour capteur d'état, Forme A, filetage continu (03197-16)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03197-16-1105120
03197-16-1106160
03197-16-1108160
03197-16-1110240
03197-16-1112240
03197-16-1116300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

28.52 €

1 4 jours 569254101.516.2M121.51.50.0170

30.11 €

1 4 jours 67.51225510217.1M16220.0310

30.11 €

1 4 jours 81012255103.118.1M16220.0270

33.27 €

1 4 jours 1013183068417.2M242.530.0800

33.27 €

1 4 jours 12151830684.818.2M242.530.0740

34.86 €

1 4 jours 16202435811624.2M302.530.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Naturel
Forme A Type de forme Filetage traversant Désignation Douille
Finition 1 Pour capteur d'état D4(mm) 3 H5(mm) 4
SW(mm) 5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique