Doigts d'indexage verrouillables en inox, Forme E, sans capuchon de verrouillage (03099-10) (Numéros de référence)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, Forme E, sans capuchon de verrouillage (03099-10)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement

· Douille lisse, possibilité d'assemblage par douille d'ajustement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-10-1080410
03099-10-1080510
03099-10-1080512
03099-10-1080610
03099-10-1080612
03099-10-1080616
03099-10-1080812
03099-10-1080816
03099-10-1080820
03099-10-1081016
03099-10-1081020
03099-10-1081220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

18.24 €

1 4 jours 10.94.94101639.526.31480.0200

18.24 €

1 4 jours 10.94.95101.3639.526.31480.0200

20.04 €

1 4 jours 12.95.75121.3848.431.11480.0330

18.24 €

1 4 jours 10.94.96101.8639.526.31480.0210

20.04 €

1 4 jours 12.95.76121.8848.431.11480.0340

21.89 €

1 4 jours 16.676161.81062.341.535150.0790

20.04 €

1 4 jours 12.95.78122.3848.431.11480.0350

21.89 €

1 4 jours 16.678162.31062.341.535150.0800

26.05 €

1 4 jours 20.58.58202.31272.351.360200.1470

21.89 €

1 4 jours 16.6710162.81062.841.535150.0820

26.05 €

1 4 jours 20.58.510202.81272.351.360200.1490

26.05 €

1 4 jours 20.58.5122031272.351.360200.1550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme E Finition 1 Finition lisse
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique