Mini bride double (04185) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04185-006
04185-008
04185-010
04185-012
04185-016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
C
(mm)
Force de serrage
(kN)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

28.80 €

1 4 jours 221224.82710160.0134

33.51 €

1 4 jours 221228.77910160.0121

38.67 €

1 4 jours 3519313.91115240.0525

43.03 €

1 4 jours 3519320.21315240.0500

60.07 €

1 4 jours 5029537.81725360.1803

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier
Finition 1 Double Finition 2 Mini Désignation Mini bride double
RoHS Oui

Assistance technique