Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision (09060) (Numéros de référence)

Bloc de serrage magnétique à pas polaire fin / de précision (09060)
· Pas polaire fin

· Serrage de pièces extrêmement fines

· Durée de vie illimitée dans la production industrielle

· Ponçable ou polissable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09060-2010
09060-2020
09060-2030
09060-2040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Surfaces de contact
(mm)
Pas polaire Poids (ERP)
(kg)

695.67 €

1 4 jours 100501 surface 100x100 2 surfaces 100x5043.2000

481.15 €

1 4 jours 50503 surfaces 100x5041.6200

304.10 €

1 4 jours 25252 surfaces 100x2540.4563

549.92 €

1 4 jours 25252 surfaces 100x251.30.4268

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants en option Matériau principal Alnico Composant de finition de surface Naturel
Finition 1 Magnétique Désignation Bloc de bridage Type de fixation Sans
L=Longueur(mm) 100 Défaut d'angle max. 10L RoHS Oui

Assistance technique