Bride coudée à nez fin (04088) (Numéros de référence)

Bride coudée à nez fin (04088)
· Nez de serrage plat pour le serrage d'épaulements faibles

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04088-06005
04088-06010
04088-08005
04088-08010
04088-10005
04088-10010
04088-12005
04088-12010
04088-16005
04088-16010
04088-20005
04088-20010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
Force de serrage
(kN)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=largeur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

15.83 €

1 4 jours 28324.826.27.52.518.56720612.540.0593

94.12 €

1 4 jours 28504.826.210.52.521.58520612.540.0912

27.83 €

1 4 jours 28328.778.27.52.518.56720612.540.0528

97.90 €

1 4 jours 28508.778.210.52.521.58520612.540.0810

20.49 €

1 4 jours 455013.910.21243010530102060.2287

38.94 €

1 4 jours 458013.910.21743513530102060.3767

30.02 €

1 4 jours 455020.212.21243010530102060.2126

59.99 €

1 4 jours 458020.212.21743513530102060.3419

79.78 €

1 4 jours 728037.816.2197481684816329.50.9248

99.50 €

1 4 jours 7212837.816.2277562164816329.51.5020

74.52 €

1 4 jours 728058.820.2197481684816329.50.8551

149.01 €

1 4 jours 7212858.820.2277562164816329.51.3830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Finition 1 Coudée Désignation Bride de serrage RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique