Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1830 |
2220 |
2230 |
2235 |
2250 |
80012 |
80512 |
81012 |
8201B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Angle de connexion (°) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Type (type de fabricant) | Nombre de broches | En conformité avec la directive RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | - | 6.3 | Laiton | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolée | - | 1830 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 1830 | - | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | - | 6.3 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 2220 | - | 0.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2220 | - | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | - | 6.3 | Laiton | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolée | - | 2230 | - | 1.50 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2230 | - | - | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | - | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 2235 | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 2235 | - | - | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | - | 6.3 | Laiton | 4 - 6 mm² | 6 | Non isolée | - | 2250 | - | 4 | 6.30 x 0.80 mm | - | 2250 | - | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 180 | 6.3 | - | - | - | Isolée | PVC | 80012 | PVC | - | 6.30 x 0.80 mm | Non | 80012 | 1 | Oui | |
6.84 € | 1 | Disponible | 41 jours | Transparence | 180 | 4.8 | - | - | - | Isolée | PVC | 80512 | PVC | - | 4.80 x 0.80 mm | Non | 80512 | 1 | Oui | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 180 | 2.8 | - | - | - | Isolée | PVC | 81012 | PVC | - | 2.80 x 0.80 mm | Non | 81012 | 1 | Oui | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Partiellement isolée | PVC | 8201B | - | 0.50 | 2.80 x 0.80 mm | - | 8201B | - | - |
Loading...
Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 | Type de produit | Borne à lame |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Angle de connexion(°)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Taille
Manchon de soutien
Type (type de fabricant)
Nombre de broches
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles