Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DS1015-01-04R6 |
DS1015-01-06R6 |
DS1015-01-08R6 |
DS1015-01-10R6 |
DS1015-01-16R6 |
DS1015-01-20R6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1015-01-04R6 | 2 | DS1015-01-04R6 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1015-01-06R6 | 3 | DS1015-01-06R6 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 97 jours | DS1015-01-08R6 | 4 | DS1015-01-08R6 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1015-01-10R6 | 5 | DS1015-01-10R6 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | DS1015-01-16R6 | 8 | DS1015-01-16R6 | |
0.73 € | 1 | 3 jours | DS1015-01-20R6 | 10 | DS1015-01-20R6 |
Loading...
Connector Type | Fiche mâle, droite | Matériau de boîtier | Thermoplastique UL94V-0 | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | Carte-fil | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 1.27 |
Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Thermoplastique UL94V-0 | Température max.(°C) | +105 |
Température min.(°C) | -40 | Nombre de rangées | 2 | Forme de broche | Rectangulaire |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 3.60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Type de produit | Boîtier à broches - câble |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Série (connecteurs) | Micro-MaTch |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles