Borne à goujon fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne à goujon fileté

Prix unitaire standard:
10.75
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Plaque de fermeture requise
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion boulonnée
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 3
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion boulonnée
1
3
Non
Thermoplastique
23 jours
10.75

1861640000
Référence pièce : 1861640000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 10.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Supérieur
79 jours
233.60

2496040000
Référence pièce : 2496040000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 233.60

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    4000
  • Longueur(mm)
    96.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|140
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    180
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    700
Connexion à vis
Supérieur
79 jours
350.15

2496050000
Référence pièce : 2496050000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 350.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    4000
  • Longueur(mm)
    96.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|140
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    240
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    700
Connexion à vis
Supérieur
79 jours
223.28

2540680000
Référence pièce : 2540680000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 223.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    2700
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|140
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    180
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    700
Connexion à vis
Supérieur
79 jours
334.80

2540690000
Référence pièce : 2540690000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 334.80

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    2700
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|140
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    240
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    700

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique