Omnimate Power - Série PGK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Omnimate Power - Série PGK

Prix unitaire standard:
2.12
Nombre de jours d'expédition:
72 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    500
  • Nombre de pôles
    1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Nombre de bornes par pôle
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Avec bride de traversée intégrée
  • Épaisseur de la plaque de montage(mm)
    -|-
  • Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
72 jours
2.12

1288470000
Référence pièce : 1288470000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 2.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    500
  • Nombre de pôles
    1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Nombre de bornes par pôle
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Avec bride de traversée intégrée
  • Épaisseur de la plaque de montage(mm)
    -|-
  • Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
72 jours
2.12

1288590000
Référence pièce : 1288590000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 2.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    500
  • Nombre de pôles
    1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Nombre de bornes par pôle
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Avec bride de traversée intégrée
  • Épaisseur de la plaque de montage(mm)
    -|-
  • Dimension verticale au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté intérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension verticale au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Dimension parallèle au côté extérieur de la plaque de montage(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique