Borne de raccordement moteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de raccordement moteur

Prix unitaire standard:
4.82
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Version "Ex e" testée contre les explosions

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 400
  • 690
  • 800
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 102
  • 107.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion avec collier à ressort
4
Oui
Non
400
102
9 jours
5.60

1768000000
Référence pièce : 1768000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.60

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    102
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    69.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion enfichable
3
Oui
690
107.5
9 jours
4.82

2434340000
Référence pièce : 2434340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    3
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    690
  • Longueur(mm)
    107.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    88
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
3
Non
800
107.5
23 jours
5.34

2434370000
Référence pièce : 2434370000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.34

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    3
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    107.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    88
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique