Borne PE, série SAK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PE, série SAK

Prix unitaire standard:
3.61
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Couleur
    Autre
Référence pièce
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V2
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Fonction PEN possible

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Rail en G
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 26
  • 38
  • 46.5
  • 51.5
  • 57.5
  • 67.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Non
Non
Rail en G
38
9 jours
5.18

0323100000
Référence pièce : 0323100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    38
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
Thermoplastique
V2
Non
Non
Rail en G
51.5
9 jours
6.02

0354560000
Référence pièce : 0354560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    51.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
Thermoplastique
V2
Non
Non
Rail en G
51.5
9 jours
7.45

0354660000
Référence pièce : 0354660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    51.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
Thermoplastique
V2
Non
Oui
Rail en G
67.5
23 jours
12.69

0354760000
Référence pièce : 0354760000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 12.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    67.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    58
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    6|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    16|50
Thermoplastique
V2
Non
Oui
Rail en G
57.5
23 jours
9.77

0374660000
Référence pièce : 0374660000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.77

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    57.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|16
Thermoplastique
V2
Oui
Non
Rail en G
46.5
9 jours
5.91

0474360000
Référence pièce : 0474360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Longueur(mm)
    46.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Thermoplastique
V2
Oui
Non
Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
26
9 jours
3.61

1303360000
Référence pièce : 1303360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.61

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Longueur(mm)
    26
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    28
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique