Borne de distribution de potentiel, modulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de distribution de potentiel, modulaire

Prix unitaire standard:
2.26
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
Référence pièce
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 4
  • 5
  • 6
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 250
  • 500
  • 800
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 85.5
  • 89
  • 94
  • 96
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de la grille(mm)

Affiner par

  • 3.5
  • 5.1
  • Réinitialiser
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)

Affiner par

  • 47
  • 53.5
  • Réinitialiser
Section de conducteur plein connectable(mm²)

Affiner par

  • 0.5|1.5
  • 0.5|2.5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5
800
89
5.1
53.5
0.5|2.5
9 jours
2.57

1988100000
Référence pièce : 1988100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.57

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    5
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    89
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
6
500
85.5
3.5
47
0.5|1.5
9 jours
2.26

1988160000
Référence pièce : 1988160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
6
500
85.5
3.5
47
0.5|1.5
9 jours
2.26

1988170000
Référence pièce : 1988170000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    85.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
4
500
94
5.1
53.5
0.5|2.5
9 jours
2.57

1988230000
Référence pièce : 1988230000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.57

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    94
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
6
250
96
3.5
47
0.5|1.5
9 jours
2.57

1988280000
Référence pièce : 1988280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.57

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    96
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
5
800
89
5.1
53.5
0.5|2.5
9 jours
2.57

1988290000
Référence pièce : 1988290000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.57

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    5
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    89
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique