Borne de distribution de potentiel, WPAK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de distribution de potentiel, WPAK

Prix unitaire standard:
15.91
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|50
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 32
  • 45.5
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de la grille(mm)

Affiner par

  • 20
  • 33
  • Réinitialiser
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)

Affiner par

  • 10|16
  • -|-
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
45.5
20
10|16
9 jours
15.91

1547490000
Référence pièce : 1547490000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    45.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    20
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|50
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
32
33
-|-
9 jours
18.54

1547500000
Référence pièce : 1547500000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    32
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|50
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique