Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22.3 mm entrée de câble M16 (81150-20) (Numéros de référence)

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22.3 mm entrée de câble M16 (81150-20)
· Conception robuste

· Indice de protection élevé

· Indication de la position grâce au marquage de couleur

· Autosurveillé

· Montage rapide sur les profilés en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

81150-20-203200

Référence pièce
81150-20-203200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Arrêt d'urgence non lumineux Type de raccordement Borne à ressort Finition 1 Minibox
Matière du corps de base Plastique Désignation Bouton d'arrêt d'urgence Indice de protection IP65
Nombre de contacts normalement fermés 2 Autosurveillé Non Détrompeur Oui
Affichage de la position de commutation Oui Collerette de protection anti-blocage Non Éclairable Non
Déverrouillage Rotation à droite/Gauche Résistivité de contact(m Ohm) <100 Temps de rebondissement(ms) <10
Ø montage 22.3 Section de raccordement max.(mm²) 0.2-1.5 Longueur de dénudage(mm) 5
Classe de protection Isolation de protection II Entrée de ligne Défonçable M16 RoHS Oui
PL Edelstahl Non Poids (ERP)(kg) 0.0600

Vous vous trouvez sur la page de Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22.3 mm entrée de câble M16 (81150-20), le numéro d'article est le suivant: 81150-20-203200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 81150-20-203200.

Assistance technique