Réservoir FRP (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

550-G

Référence pièce
550-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

1,102.37 €

1 16 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 1370 Depth(mm) 840 Height(mm) 700
Product Type Réservoir carré Material (Main Body) Plastique renforcé de fibre de verre FRP Capacity(L) 510
Details Type G Type (for non-stacking) Effective inside dimension, frontage(mm) 1200 Effective inside dimension, depth(mm) 670
Effective inside dimension, height(mm) 600 Trusco Code 461-8823 Mass(kg) 37
Features Excellent pressure resistance and impact resistance. Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique