Adaptateur, Céramique (Numéros de référence)

Adaptateur, Céramique
Les adaptateurs de stylets permettent l'utilisation de stylets et de rallonges avec différentes tailles de filetage dans la même configuration de palpage. Le caractère très léger et extrêmement rigide des matériaux céramiques et sa faible dilatation thermique en font le matériau idéal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651214
K651215
K651216
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Longueur effective
(mm)
Poids
(g)
Réf Qmark Réf Renishaw

75.79 €

1 60 jours 07-M4-M3-L50-ML34-SCFC4,5-BS7/4344,4RM4(50)-M3-CA-5000-7751

97.37 €

1 5 jours 07-M4-M3-L75-ML59-SCFC4,5-BS7/4595,48RM4(75)-M3-CA-5000-7752

110.53 €

1 5 jours 07-M4-M3-L100-ML84-SCFC4,5-BS7/4846,71RM4(100)-M3-CA-5000-7753

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Adaptateur M4 - M3 Matériaux Acier inoxydable
Réf ITP RK M4 300 07 050 Matériau de la tige Ceramic Filetage M4
Filetage 1 M3 Alésage d'outil Ø(mm) 2

Assistance technique