Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, de canon (Numéros de référence)

Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, de canon
Butées micrométriques avec dispositif de blocage de la broche, idéales pour un réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-151-10
148-153-10
148-161-10
148-163-10
148-221-10
148-223-10
148-231-10
148-233-10
148-317-10
148-319-10
148-327-10
148-329-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

80.00 €

1 5 jours 436-0,01Métrique±2--0-13Capacité A: 0-0,5", Capacité B: 0-0,006"Flat-avec écrou375-

82.00 €

1 5 jours 436-0,01Métrique±2--0-13-Spherical (SR4)-avec écrou0,5-

80.00 €

1 5 jours 4360,001-Inch-±0,00010 - 0,5--Flat0,5Sans écrou-12

82.00 €

1 60 jours 4360,001-Inch-±0,00010 - 0,5--Spherical (SR4)-avec écrou0,5-

74.00 €

1 60 jours 174-0,01Métrique±5--0-6,5-Flat0,5---

79.00 €

1 5 jours 174-0,01Métrique±5--0-6,5Capacité A: 0-13 mm, Capacité B: 0-0,2 mmSpherical (SR3)-avec écrou-9,5

74.00 €

1 60 jours 1740,001-Inch-±0,000250 - 0,25--Flat-avec écrou0,5-

79.00 €

1 60 jours 1740,001-Inch-±0,000250 - 0,25--Spherical (SR3)0,5Sans écrou-12

86.00 €

1 60 jours 436-0,01Métrique±2--0-6,5-Flat-avec écrou de fixation0,5-

88.00 €

1 5 jours 436-0,01Métrique±2--0-6,5-Spherical (SR4)-avec écrou0,5-

86.00 €

1 60 jours 4360,001-Inch-±0,00010 - 0,25--Flat-avec écrou0,5-

88.00 €

1 60 jours 4360,001-Inch-±0,00010 - 0,25-Lecture 0,001 mmSpherical (SR4)0,5Sans écrou-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Surface De Mesure Acier trempé (> 60 HRC)

Assistance technique