Micromètre pour mesure de filetages, Series 126 (Numéros de référence)

Micromètre pour mesure de filetages, Series 126
Micromètre pour la mesure de filetages avec touches interchangeables. Le cadre très stable intègre une coque thermique pour conserver la précision sur les sessions de mesure étendues. Un mécanisme à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
126-125
126-126
126-127
126-128
126-129
126-130
126-131
126-132
126-133
126-134
126-135
126-136
126-137
126-138
126-139
126-140
126-141
126-142
126-143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Erreur Avance Broche
(inch)
Avance De La Broche
(mm)
Stem Diameter
(mm)

371.00 €

1 5 jours 240-0,01Métrique-0-25--0,56

444.00 €

1 5 jours 290-0,01Métrique-25-50Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

494.00 €

1 5 jours 390-0,01Métrique-50-75--0,510

523.00 €

1 5 jours 450-0,01Métrique-75-100Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

541.00 €

1 5 jours 530-0,01Métrique-100-125--0,510

653.00 €

1 5 jours 620-0,01Métrique-125-150Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

717.00 €

1 5 jours 730-0,01Métrique-150-175--0,59,5

767.00 €

1 5 jours 860-0,01Métrique-175-200Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

803.00 €

1 5 jours 1030-0,01Métrique-200-225Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

881.00 €

1 60 jours 1200-0,01Métrique-225-250Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

963.00 €

1 60 jours 1370-0,01Métrique-250-275Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm---

1,030.00 €

1 5 jours 1540-0,01Métrique-275-300--0,56

371.00 €

1 5 jours 2400,001-Inch0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

444.00 €

1 5 jours 2900,001-Inch1 - 2-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

494.00 €

1 5 jours 3900,001-Inch2 - 3-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

523.00 €

1 60 jours 4500,001-Inch3 - 4--0,000150,59,5

541.00 €

1 60 jours 5300,001-Inch4 - 5-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

653.00 €

1 60 jours 6200,001-Inch5 - 6-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

717.00 €

1 5 jours 7300,001-Inch6 - 7-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm0,00015--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche

Assistance technique