Micromètre à col de cygne profond, Inch (Numéros de référence)

Micromètre à col de cygne profond, Inch
Micromètre à col de cygne profond pour les mesures de produits de surface importante. Un système à cliquet garantit une mesure répétable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
118-107
118-112
118-116
118-120
118-129
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touche Lecture
(inch)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Force Mesure Capacité
(inch)

555.00 €

1 60 jours 2650A0,001±0,0002510-14 N0 - 1

293.00 €

1 5 jours 820A0,001±0,00023-8 N1 - 2

364.00 €

1 60 jours 740B0,0001±0,00023-8 N0 - 1

364.00 €

1 60 jours 740Type C, sphérique/sphérique0,0001±0,00023-8 N0 - 1

277.00 €

1 5 jours 740A0,0001±0,00023-8 N0 - 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Unité De Mesure Inch Broche De Mesure Avec blocage de la broche, profondeur du col ≤ 150 mm : Ø6,35 mmprofondeur du col  =300 mm : Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Parallélisme(inch) 0,00012

Assistance technique