Micromètre touche fixe prismatique, Métrique (Numéros de référence)

Micromètre touche fixe prismatique, Métrique
Micromètre d'extérieur à touche fixe prismatique
Pour mesurer les outils à trois lèvres, par ex. tarauds, fraises, alésoirs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
114-121
114-122
114-123
114-124
114-137
114-165
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Touches Interchangeables Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Capacité
(mm)
Graduation

547.00 €

1 5 jours 255167-327 ø 5 mm±45-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204)

755.00 €

1 5 jours 400167-329 ø 25 mm±525-45Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

802.00 €

1 5 jours 540167-331 ø 55 mm±645-65Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204)

1,007.00 €

1 60 jours 760167-332 ø 70 mm±765-85Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204)

608.00 €

1 60 jours 220167-327 ø 5 mm±42,3-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204)

528.00 €

1 5 jours 255167-327 ø 5 mm±45-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm/ ø 13 mm (139-203, 139-204)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique Force Mesure 5-10 N
Broche De Mesure Avec blocage de broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,75 mm

Assistance technique