?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | Coulisseaux suspendu / version large / MGFVW / MEVWN 500 (angle de levage θ : 50-60) | Coulisseaux suspendu / version large / MGFVW / MEVWN 600 (angle de levage θ : 00-40) | Coulisseaux suspendu / version large / MGFVW / MEVWN 600 (angle de levage θ : 50-60) |
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Guide for Piercing | Guide for Piercing | Guide for Piercing |
Capacity(tonf) | 64 | 79.9 | 79.9 |
Installation space(mm) | 500 | 600 | 600 |
Tilt angle(°) | 50 ~ 60 | 0 ~ 40 | 50 ~ 60 |
Loading...